REF.
078872L
Mosaic - Kit p/ postos de trabalho - de encastrar - para 2 x 4 módulos - branco
Preço | 31,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.948 |
Peso (g) | 380.00 |
Descrição
Características do Produto
Kit preparado para receber mecanismos Mosaic™. Para instalação de encastrar. Equipado com: - caixa de encastrar Batibox™ multimaterial (prof. 50 mm) e com pré-cortes 20 e 25 mm; - suportes de 4 módulos independentes para instalação rápida (sem ferramenta) dos mecanismos Mosaic™ (fornecidos com 2 parafusos opcionais); - separadores amovíveis para integração de mecanismos em postos simples; - quadro de acabamento Mosaic™ cor branco; - separadores de correntes fortes / fracas;Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar