REF.
080281
Mosaic - Caixa para montagem saliente de 2 módulos - Prof. 40 mm - Branco
Preço | 2,51 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.888 |
Peso (g) | 325.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem saliente. Branco RAL 9003. Equipada com entrada (pré-corte) de 20 x 12,5 mm. Para montagem saliente de 2 módulos Mosaic. Profundidade: 40 mm.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar