REF.
076602
Mosaic - Botoneira de emergência -1/4 de volta - 2 módulos - Vermelho/amarelo
Preço | 45,63 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 84.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo fornecido sem suporte de fixação. Desencravamento por rotação ¼ de volta. NO + NF - 3A - 250V~.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar