REF.
079140L
Mosaic - Botão Easy-Led - 6A - 250 V~ - 2 módulos - preto mate
Preço | 8,95 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.996 |
Peso (g) | 251.00 |
Descrição
Características do Produto
Em função das ligações, podem converter-se em botões com contacto inversor (NA+NF). O mesmo mecanismo permite fazer uma função tradicional ou uma função luminosa, bastando aplicar as novas lâmpadas Easy-Led (ver ao lado). - Para função “Luminoso”, usar com ref. 067686L (230V) ou ref. 067687L (12, 24 e 48 V).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar