REF.
077034L
Mosaic - Botão (NA+NF) - 6A-250V~ - ligad. livres de potencial - 1 mód. - branco
Preço | 9,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.660 |
Peso (g) | 208.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar com o LED ref. 067687L em 12, 24 e 48 V.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar