REF.
080262L
Mosaic - Lâmpada Easy-Led para suportes Batibox - 230 V~ - 0,4W (balizagem)
Preço | 8,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.720 |
Peso (g) | 109.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite criar um efeito de halo luminoso branco na parte inferior do quadro de acabamento. Facilita a localização e orientação no escuro. Para a sua montagem, é necessário quebrar a parte inferior do suporte Batibox 2 módulos ref. 080251. Compatível com os quadros 2 módulos Mosaic.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar