REF.
078830L
Mosaic - Quadro para 2 x 5 módulos - branco
Preço | 13,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.948 |
Peso (g) | 436.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suportes ref. 080264.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar