REF.
078815L
Mosaic - Quadro para 5 módulos horizontal - branco
Preço | 2,63 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.676 |
Peso (g) | 339.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080252.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar