REF.
067686L
Mosaic - Lâmpada Easy-Led - para função “Luminoso”- 230V-0,041W
Preço | 5,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.188 |
Peso (g) | 24.00 |
Descrição
Características do Produto
Com Leds brancos. Cor base cinzenta. Montagem rápida por encaixe direto na face frontal dos mecanismos, retirando as teclas. Cada lâmpada tem um corpo (base) com cores diferentes, para facilitar a identificação da sua função (por ex.: escolha em fase de obra). Nota importante: A luz emitida por estes LEDs será sempre na cor branca.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar