REF.
076524
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6A - STP - 2 módulos - Branco com janela verde
Preço | 22,38 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.19 |
Peso (g) | 498 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 equipadas com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar