REF.
080284
Mosaic - Caixa para montagem saliente de 4x2, ou 10 módulos - Horizontal -Branco
Preço | 11,30 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2 |
Volume (dm3) | 3.355 |
Peso (g) | 406.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem saliente. Branco RAL 9003. Caixa para montagem saliente de 4x2 módulos ou de 10 módulos Mosaic. Utilizar com o suporte ref. 080254. Equipada com entrada (pré-corte) de 40 x 20 mm. Profundidade: 40 mm - Horizontal.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar