REF.
077534

Mosaic - Disjuntor diferencial - 16A - 10mA corrente nominal - 2 mód. - branco

Mais informação
Preço 110,44 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.188
Peso (g) 87.00

Descrição

Características do Produto

Proteção contra contactos indiretos. Disjuntor diferencial 1P + Neutro 230 V~. O diferencial permite uma proteção adicional das pessoas contra os contactos com partes sob tensão ou fugas à terra (por ex: locais com solo condutor, banheiras de hidromassagem, presença de água, ...). Tipo A. Equipado com botão de teste. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo “Schuko”) contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Ficheiro BIM

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar