Termostato Conectado Smarther with Netatmo cor Preto instalação encastrado
Preço | 194,94 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.75 |
Peso (g) | 290.00 |
Descrição
Características do Produto
O termostato conectado Smarther with Netatmo, em combinação com a APP Home + Control, permite ajustar e monitorizar a temperatura dentro de casa de maneira precisa e pontual; toda a configuração e as funções são realizadas de maneira simples e intuitiva através APP.
Graças à sua conexão Wi-Fi, o Smarther with Netatmo pode ser programado e controlado remotamente; também permite visualizar a temperatura e a humidade ambiente.
Localmente é possível alterar a configuração manual e ativar o modo “Boost”, que permite forçar o sistema por um período limitado (30, 60 ou 90 minutos), independentemente das temperaturas medidas e programadas.
Também é possível definir uma temperatura diferente em cada divisão para o máximo conforto, pois é compatível com as válvulas termostáticas conectadas da Netatmo.
O termostato conectado Smarther with Netatmo pode ser controlado via assistentes de voz Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.
- Alimentação 110 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz - Consumo máx. 2 W
- Secção máxima do cabo 1 x 1,5 mm2
- Temperatura de operação 5 ÷ 40 ° C
- Incrementos de 0,5 ° C
- Saída 1, contato livre de potencial 5 (2) A.
- Tensão nominal de impulso 4kVh
- Dispositivo Wi-Fi compatível com o padrão 802.11b / g / n, frequência 2,4 ÷ 2,4835 GHz, potência de transmissão <20 dBm.
Protocolo de segurança WPA / WPA2
Instalação:
- encastrado, caixas ref. 503E ou ref. 500
- parede falsas, caixas ref. PB503N e ref. PB502N
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído