REF.
863802

Niloé Step with Netatmo - Comando geral Entrar/Sair - sem fios - Preto

Mais informação
Preço 47,56 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.623
Peso (g) 61

Descrição

Características do Produto

Versão Niloé Step with Netatmo - Comando geral Entrar/Sair - sem fios. Utilizar para acrescentar um comando geral Entrar/Sair sem fios adicional. Funciona da mesma forma que o comando geral. Entrar/Sair sem fios incluído no starter pack. Os cenários de vida Entrar/Sair podem ser personalizados através da aplicação Home + Control. Fornecido com 1 pilha CR2032 de 3 V para alimentação e com 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície (exeto ref. K4570CWI). Função LED para indicação de pilha fraca. Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar