REF.
NVP-PRO

Netatmo - Pack válvulas termostáticas inteligentes p/ aquec. coletivo e urbano

Mais informação
Preço 200,26 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 3.223
Peso (g) 839

Descrição

Características do Produto

Tela em E-Paper. Cilindro de plexiglass transparente projetado por Starck®. Para ser personalizado com adesivos coloridos fornecidos. Possibilidade de ajustar a temperatura diretamente nas válvulas. Destinado apenas para uso interno.

Dimensões
Válvula termostática inteligente: 80 x 58 mm
Relé: 83 x 83 x 24 mm

Sensores e medidas
Medição de temperatura: Faixa de medição: 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C);
Temperatura (ponto de ajuste): Faixa de configuração: 5 ° C a 30 ° C (± 0,5 ° C);
Unidade: ° C

Alimentação
Válvula termostática inteligente: 2 pilhas AA (2 anos de autonomia);
Relé: 220/240 V

Fornecido com...
2 válvulas termostáticas inteligentes Netatmo para radiadores, 1 relé Netatmo, 2 x 10 adaptadores de radiador adequados para a maioria dos radiadores das marcas como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc., 2 x 4 adesivos coloridos, 2 x 2 pilhas AA para as válvulas, 1 adaptador CA para o relé e 2 guias de instalação.

Configuração requerida
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).

Parâmetros de conexão
Entre o relé e a caixa da Internet: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz).
Segurança: Open / WEP / WPA / WPA2-personal (TKIP e AES);
Entre a válvula e o relé: rádio de longo alcance (868 MHz).

Compatibilidade
Compatível com 90% dos radiadores. Verifique aqui a compatibilidade da sua instalação

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar