REF.
NSA-PRO-EU

Netatmo - Detetor de fumo inteligente

Mais informação
Preço 112,94 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.817
Peso (g) 502

Descrição

Características do Produto

Alarme de 85 dB, sensor fotoelétrico de alto desempenho, cobertura média: 50 m2;

Dimensões:
115 mm (diâmetro) x 44 mm (espessura)

Alimentação:
Bateria de 10 anos incorporada (Vida útil para utilização típica. A vida da bateria pode variar dependendo da utilização do detetor de fumo inteligente)

Fornecido com:
1 detetor de fumo inteligente, 1 suporte, 2 parafusos, 2 buchas e 1 guia de instalação.

Configuração requerida:
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot). Mesmo que a conexão Wi-Fi não esteja configurada, o detetor de fumo inteligente deteta o fumo e tocará o alarme de 85 dB.
O Wi-Fi é necessário para receber alertas do detetor de fumo inteligente no smartphone.

Parâmetros de conexão
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Segurança: Aberta / WEP / WPA / WPA2-pessoal
Bluetooth de baixa energia (BLE)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar