Netatmo - Câmara exterior inteligente com sirene
Preço | 347,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 5.226 |
Peso (g) | 1365 |
Descrição
Características do Produto
Câmara exterior inteligente que distingue pessoas, carros e animais, com sirene. Peça em alumínio. Vidro e plástico ultrarresistentes, protegidos contra raios UV. Sensor de vídeo: 4 MP; Resolução: Full HD 1080p; Codificação: H.264; Deteção de longo alcance: até 20 m; Campo de visão: 100 °; Zoom digital 8x para vídeos. Vídeo ao vivo do microfone. Refletor LED: 12 W, intensidade variável. Visão noturna infravermelha: 15m; Resistente às intempéries: projetado para uso externo (proteção HZO). Alarme de 105 dB.
Dimensões: 50 x 200 x 110 mm
Alimentação
100-240 V, substitui uma luminária existente
Fornecido com:
1 câmara exterior inteligente, 1 cartão microSD, 1 base de fixação, 1 chave Allen, parafusos e buchas, 1 capa protetora, 1 guia do utilizador e 1 cartão de código QR.
Armazenamento de vídeo gratuito:
Armazenamento local no cartão microSD com opção de backup numa Dropbox ou servidor FTP. Cartão MicroSD até 32 GB (classe 10)
Configuração requerida
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).
Parâmetros de conexão
Sem fios: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 G), Aberto / WEP / WPA / WPA2-pessoal
Segurança
Criptografia de última geração (IPsec, TLS)
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído