REF.
K4531C
Living Now with Netatmo - Módulo conectado para uma tomada - 1 módulo
Preço | 37,28 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.188 |
Peso (g) | 46.00 |
Descrição
Características do Produto
Quando conectado a uma tomada elétrica, permite controlar remotamente os dispositivos elétricos e, também, fazer a medição dos seus consumos de energia (instantâneo, diário, mensal). Permite, ainda, receber notificações sobre níveis anormais de consumo. É compatível com qualquer dispositivo elétrico com potência máx. até 3.800 W com absorção de 16 A (com proteção contra sobrecargas). Está equipado com um LED azul, que pode ser configurado usando a App HOME + CONTROL para as funções de localização e indicação do estado da carga. Alimentação: 100-240 Vac - 1 módulo.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar