REF.
412170
CX3 with Netatmo - Telerruptor conectado para o quadro eléctrico
Preço | 73,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.62 |
Peso (g) | 122.00 |
Descrição
Características do Produto
Telerruptor silencioso
Unipolar 230 V ~ - 16 AX
Permite através da aplicação Legrand Home + Control:
- medição e monitoramento do consumo de circuito (kWh)
- controle remoto e/ou integrar num cenário
- programação como parte de uma programação diária e / ou semanalmente
Permite ser controlado por botões cablados e / ou associar interruptores de iluminação sem fios Valena Life with Netatmo ou Mosaic with Netatmo
Aceita a passagem do pente de alimentação
Terminais de parafuso
1 módulo 17,5 mm
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar