REF.
344884

Classe 300EOS with Netatmo - Posto interno áudio-vídeo - Preto

Mais informação
Preço 483,37 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 2.187
Peso (g) 420

Descrição

Características do Produto

Posto interno áudio-vídeo Classe 300EOS with Netatmo. Posto interno áudio e vídeo com conexão mãos-livres Wi-Fi para instalação BUS de 2 fios com assistente de voz Amazon Alexa integrado. Características do produto: - ecrã tátil LCD vertical de 5"; - função de atendedor de vídeo (memória de imagem); - equipado com um circuito indutivo compatível com aparelhos auditivos na posição T; - teclas de abertura de trinco; - teclas capacitivas para funções principais: atender/desligar, ativação da câmera do posto externo e ativação de outras câmeras e botão de Favoritos; - LEDs de notificações; - assistente de voz Alexa integrado para ativação por voz funções do videoporteiro, as funções da casa conectada e todas as funções da Alexa. Funções disponíveis na App. Home + Control: - encaminhamento de chamadas para smartphone; - permite controlar as principais funções do vídeoporteiro (receber uma chamada, abrir a fechadura, exibir histórico de eventos e ativação da câmera); - permite controlar as soluções de segurança Netatmo (págs. 422 a 423). Instalação de parede saliente com suporte de fixação fornecido. Possibilidade de conexão por Wi-Fi ou por Ethernet com o cabo RJ 45 ref. 344844.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar