REF.
NIS01-PRO

Netatmo - Sirene interior inteligente

Mais informação
Preço 89,72 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.447
Peso (g) 410

Descrição

Características do Produto

Alarme de 110 dB, sons pré-gravados para simular uma presença, sensores de vibração para deteção de tentativas de desativação.

Dimensões de produto: 130 mm (diâmetro) x 35 mm (espessura).

Alimentação:
Funciona com baterias ou alimentação através de um cabo microUSB (não fornecido).

Fornecido com:
1 Sirene interior inteligente, 4 pilhas AA com autonomia de 2 anos (já inseridas no produto), 1 kit de montagem.

Configuração requerida:
Deve ser instalado num ambiente interno, na mesma sala que a câmara interior inteligente.

Parâmetros de conexão
Comunicação sem fios com a câmara interna inteligente via Bluetooth Low Energy (BLE). Máximo de 1 sirene por câmara.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar