REF.
756388
Interruptor duplo de iluminação conectado preto VLWN
Preço | 79,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.62 |
Peso (g) | 140 |
Descrição
Características do Produto
Para controlo local ou remoto da iluminação.
Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios.
Interruptor duplo de iluminação conectado de 2x250 W com neutro de 230 V~.
Compatível com todas as cargas. A luz LED (função sinalização e função luminoso) podem ser ativados através da aplicação Home + Control.
Pode ser instalado em substituição de um interruptor de lustre existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade.
Fixação através de parafusos ou garras.
Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro.
Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar