REF.
756386

Comando entrar/sair sem fios preto Valena Life with Netatmo

Mais informação
Preço 54,77 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 87

Descrição

Características do Produto

Utilizar para acrescentar um comando geral entrar/ sair sem fios adicional.

Funciona da mesma forma que o comando geral entrar/sair sem fios incluído no starter pack.

Os cenários de vida entrar/sair podem ser personalizados através da aplicação Home + Control.

Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.

Função LED para indicação de pilha fraca.

Fornecido com suporte e quadro.

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar