REF.
722370

Starter pack conectado - Suno with Netatmo - Alumínio

Mais informação
Preço 139,94 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 172

Descrição

Características do Produto

Este Starter Pack permite iniciar uma instalação conectada; Pode ser utilizado para controlar a iluminação, estores e equipamentos elétricos ligados a tomadas de energia conectadas: - utilizando o smartphone e a App Home + Control; - através de assistentes de voz; - comandos de cenários sem fios; Fornecido com comando geral sem fios Entrar/Sair com suporte (atenção instala-se apenas em quadro de 2 módulos); Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos;

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar