REF.
722170
Starter pack conectado - Suno with Netatmo - Branco
Preço | 126,47 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.62 |
Peso (g) | 145 |
Descrição
Características do Produto
Este Starter Pack permite iniciar uma instalação conectada; Pode ser utilizado para controlar a iluminação, estores e equipamentos elétricos ligados a tomadas de energia conectadas: - utilizando o smartphone e a App Home + Control; - através de assistentes de voz; - comandos de cenários sem fios; Fornecido com comando geral sem fios Entrar/Sair com suporte (atenção instala-se apenas em quadro de 2 módulos); Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos;Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar