REF.
722172

Interruptor de iluminação Conectado s/neutro (c/op. variação) - SwN-Branco

Mais informação
Preço 53,53 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 117

Descrição

Características do Produto

Interruptor de iluminação conectado sem neutro (com opção de variação); Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios; Interruptor de iluminação conectado de 5-300 W sem neutro de 230 V± (com opção de variação); Compatível com todas as cargas; Fornecido com um condensador ref. 0 401 49; O modo de variação de luz e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control; Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro.

Mais Informação

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar