REF.
722171

Interruptor de iluminação Conectado com neutro (c/op variação)- SwN-Branco

Mais informação
Preço 62,16 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 151

Descrição

Características do Produto

Interruptor de iluminação conectado com neutro (com opção de variação); Para controlo local ou remoto da iluminação; Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios150 W com neutro 230 V (com opção de variação); Compatível com todas as cargas (recomendado lâmpada de LED com variação); O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control; Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; Fixação através de parafusos ou garras; Fornecido com suporte, tecla é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral);

Mais Informação

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar