REF.
722373

Interruptor sem fios de iluminação - Suno with Netatmo - Alumínio

Mais informação
Preço 44,63 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 125

Descrição

Características do Produto

Interruptor sem fios de iluminação Utilizar para acrescentar um interruptor de iluminação adicional. Emparelhar ao tocar nos produtos conectados ou através da APP. Pode ser emparelhado com: interruptores, micromódulos, tomadas de energia e saídas de cabos. Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação da unidade de controlo a qualquer superfície LED com indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral)

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar