REF.
722374
Interruptor duplo sem fios de iluminação - Suno with Netatmo- Alumínio
Preço | 70,75 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.62 |
Peso (g) | 62 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar 2 circuitos de iluminação Emparelhar ao tocar nos produtos conectados ou através da APP Permite controlar: interruptores, micromódulos, telerruptores, contactores,tomadas de energia e saídas de cabos Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação LED permite indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral); Instalação à superfície.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar