REF.
722382

Interruptor duplo de iluminação conectado c/neutro- Suno with Netatmo-Alumín.

Mais informação
Preço 73,41 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 62

Descrição

Características do Produto

Interruptor duplo de iluminação conectado com neutro; Interruptor duplo conectado de iluminação de 250 W por cada circuito. Para controlo on-off local ou remoto da iluminação. Pode substituir um interruptor de lustre tradicional ja existente e instalado por meio de parafusos ou garras numa caixa de encastrar com profundidade minima de 40 mm; O sinalizador LED pode ser usado como função de sinalização ou função luminoso, esta configuração e feita através da App Home + Control; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral).

Mais Informação

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar