REF.
722178

Interruptores de estores conectado - Suno with Netatmo - Branco

Mais informação
Preço 66,35 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 62

Descrição

Características do Produto

Para controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio); Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios; Alimentação fase + neutro de 230 VA; Pode ser instalado em substituição de um interruptor para estores existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; A luz LED (função localizadora) pode ser ativada através da aplicação Home + Control; Fixação através de parafusos ou garras; Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros de acabamento p. 376 catálogo geral.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar