REF.
722376

Comando geral Entrar/Sair - sem fios - Suno with Netatmo - Alumínio

Mais informação
Preço 52,24 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 121

Descrição

Características do Produto

Utilizar para acrescentar um comando geral Entrar/ Sair sem fios adicional; Funciona da mesma forma que o comando geral Entrar/Sair sem fios incluído no starter pack; Os cenários de vida Entrar/Sair podem ser personalizados através da aplicação Home + Control; Fornecido com 1 pilha CR2032 de 3 V para alimentação e com 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície (exeto ref. K4570CWI); Função LED para indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p.376 catálogo geral).

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar