REF.
722476
Comando geral Entrar/Sair - sem fios - Suno with Netatmo - Preto
Preço | 50,38 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.62 |
Peso (g) | 120 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para acrescentar um comando geral Entrar/ Sair sem fios adicional; Funciona da mesma forma que o comando geral Entrar/Sair sem fios incluído no starter pack; Os cenários de vida Entrar/Sair podem ser personalizados através da aplicação Home + Control; Fornecido com 1 pilha CR2032 de 3 V para alimentação e com 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície (exeto ref. K4570CWI); Função LED para indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p.376 catálogo geral).Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar