REF.
863720

Niloé Step with Netatmo - Tomada de energia conectada - Alumínio

Mais informação
Preço 43,68 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.625
Peso (g) 108

Descrição

Características do Produto

Versão Niloé Step with Netatmo. Tomada de energia conectada. Utilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. Corte de energia de 16 A de segurança para prevenção de sobrecarga. Compatível com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico. Mede a energia em tempo real e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.). Pode ser instalada em substituição de uma tomada existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade. Fixação através de parafusos ou garras. Ligadores automáticos. A luz LED (função indicadora) liga-se quando a tomada de energia está a ser utilizada. Fornecido com suporte e centro. Ver quadro de acabamento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar