REF.
863853

Niloé Step with Netatmo - Interruptor iluminação conectado sem neutro - Preto

Mais informação
Preço 48,53 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.625
Peso (g) 134

Descrição

Características do Produto

Versão Niloé Step with Netatmo 125 W LED. Interruptor de iluminação conectado sem neutro (com opção de variação). Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios Interruptor de iluminação conectado de 5-300 W sem neutro de 230 V± (com opção de variação). Compatível com todas as cargas. Fornecido com um condensador ref. 0 401 49. O modo de variação de luz e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro. Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar