REF.
067696

Módulo de controle de portões

Mais informação
Preço 101,47 € *
Embalagem (Unidades) N/D
Volume (dm3) 1.563
Peso (g) 255

Descrição

Características do Produto

Utilizado para controlar a abertura e fecho de uma porta ou portão de garagem localmente, remotamente ou por voz (via um assistente de voz) Visualização do estado (aberto/fechado) na app. Home + Control Vem com 2 sensores de posição com fios Possibilidade de instalação em caixa Plexo IP 55 80 x 80 mm ou superior

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

    Fichas Técnicas

      * Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

      Fechar