Tomada de energia conectada 16 A alumínio Valena Life with Netatmo
Preço | 54,77 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.625 |
Peso (g) | 135.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos.
Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada.
Corte de energia de 16 A de segurança para prevenção de sobrecarga.
Mede a energia em tempo real e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.).
Pode ser instalada em substituição de uma tomada existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade, fornecida com garras e capas de proteção para obra.
Fixação através de parafusos ou garras.
Ligadores automáticos.
A luz LED (função indicadora) liga-se quando a tomada de energia está em utilização.
Fornecido com suporte e quadro.
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído