REF.
067697
Micromódulo de estore conectado
Preço | 87,89 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.477 |
Peso (g) | 90.00 |
Descrição
Características do Produto
Para controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio).
Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios. Alimentação fase + neutro de 230 V.
A instalar no teto falso ou na caixa do estore.
Cargas máximas para uma instalação de 230 VA: 1 x 500 VA.
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar