REF.
088021
Caixa de chão horizontal IK08 - 18 módulos (3 x 6)
Preço | 59,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 8.877 |
Peso (g) | 1583.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de chão fornecida com suportes para montagem de mecanismos Mosaic. Instalação dos mecanismos na horizontal - altura regulável 80 a 110 mm. Instalação direta no chão falso. Para betonilha utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis ref. 088090/91/92 ou caixa de encastrar ref. 088080 e os aros de redução ref. 088081/82/83.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar