REF.
089701
Base redonda para montagem de tomadas de chão - 2 módulos - Inox
Preço | 57,15 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 123.00 |
Descrição
Características do Produto
Base para montagem de tomadas de chão. Índices de proteção: IP 44 - IK 08 . Equipada com tampa de abertura a 180 graus. Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm). Permite iluminação da tomada no chão através do LED branco ref. 089719. Esta base (recetáculo para mecanismos) é fornecida vazia e recebe todas as funções Mosaic™ máx. 2 módulos. Formato: Redonda. Acabamento: inox.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar