REF.
088069
Caixa de encastrar ajustável para caixa de chão IP 66 em pavimentos de betão
Preço | 22,40 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.324 |
Peso (g) | 381.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecido com capa de proteção. Ligação de condutas de Ø 20 mm. Altura mínima de betão: 65 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar