REF.
081988
Caixa de encastrar para tomadas de chão. Diâmetro 50 mm - Profundidade 80 mm
Preço | 13,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 6 |
Volume (dm3) | 7.500 |
Peso (g) | 808.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para chão. Pode ser aplicada em laje de betão (espessura 50 a 80 mm) ou em chão técnico (espessura 10 a 40 mm) utilizando a broca craniana ref. 080088. Perfuração: Ø 80 mm. Podem associar-se duas caixas para composição de um posto duplo.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar