REF.
088009
Kits para caixas de chão standard - mecanismo na horizontal - 12 módulos
Preço | 80,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 17.732 |
Peso (g) | 2841 |
Descrição
Características do Produto
Instalação dos mecanismos na horizontal - altura regulável de 80 a 110 mm Instalam-se diretamente em chão falso. Para instalação em betonilha, utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis (ref. 0 880 90/91/92) ou a caixa de encastrar universal regulável (ref. 0 880 80) e os aros de redução (ref. 0 880 81/82/83) 12 módulos - 3 filas de 4 módulos Composição: - 1 kit suporte de montagem ref. 0 880 20 - 1 tampa isolante (plástico) ref. 0 880 00Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar