REF.
077422
Mosaic - Tomada 2x2P+T Schuko c/encrav. - 16A-230~ - lig. automáticos - vermelha
Preço | 19,21 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.112 |
Peso (g) | 1015.00 |
Descrição
Características do Produto
4 módulos. Tomada com ligação bilateral rápida, para montagem nas calhas de encaixe direto. Equipada com obturadores de proteção. Alvéolos direitos a 90º.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar