REF.
054000
Caixa de encastrar metálica para instalação em chão de betão de Pop-up 3 módulos
Preço | 2,94 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.66 |
Peso (g) | 290 |
Descrição
Características do Produto
Altura mínima: 60 mm. Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar