REF.
088024
Caixa de chão vertical IK08 - 12 módulos (2 x 6)
Preço | 61,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 8.877 |
Peso (g) | 1003.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de chão fornecida com suportes para montagem de mecanismos Mosaic. Instalação mecanismos na vertical - 80 mm. Para chão falso utilizar os acessórios para isolar os mecanismos ref. 088026/27/28. Para betonilha utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis ref. 0880 90/91/92 ou a caixa de encastrar ref. 088080 e os aros de redução ref. 0880 81/82/83.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar