REF.
077601
Mosaic - Tomada 2P+T Schuko - 16A - 230~ - ligadores de parafusos - branco
Preço | 8,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.240 |
Peso (g) | 698.00 |
Descrição
Características do Produto
2 módulos. Tomadas com ligação bilateral rápida, para montagem nas calhas de encaixe direto. Equipadas com obturadores de proteção. Alvéolos direitos a 90º.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar