REF.
055875
Sistema Plexo - Tomada 3P+T - 32 A - IP 44 - IK 08 - Saliente - Cinzento
Preço | 66,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 6.150 |
Peso (g) | 1845 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem saliente. A associar a bucim plano cinzento ref. 091914. Ligadores de parafusos. Tomada 3P+T - 32 A - 400 V~. Equipada com tampa e obturadores de proteção - IP 44 - IK 08 - Cinzento.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar