REF.
070772
Sistema Plexo - Tomada 2P+T Schuko - Encastrar - IP55 - Branco Antimicrobial
Preço | 29,11 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.730 |
Peso (g) | 565 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. IP 55 - IK 07 - Permite passar para IK 08 com o adaptador ref. 069647. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - Ligadores de parafusos (ligação rápida) - Equipada com tampa e obturadores de proteção.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar