REF.
069553
Sistema Plexo -Tomada 2P+T (França) com encravamento - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 41,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.300 |
Peso (g) | 440 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Tomada 2P+T com perno de terra saliente (standard Franco/Belga) - 16 A - 230 V~. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Para identificação de circuitos especiais. Espelho central cor vermelho (RAL 3020). Ligadores de parafusos. Acabamento: Cinzento.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar